(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PG-2B
·ช่วงการวัด:2 ขั้นตอน
· เอาต์พุต เครื่องบันทึก:แต่ละช่วงเต็ม สเกลวัด 10 mV
·ทรงกลมการวัด:ทรงกลม Pirani พิเศษ (สเตนเลส (SUS304)))
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:11W
·น้ำหนัก:2.2 กก
·ช่วงการวัด:200 - 2 x 10 ^ -1pa
·ขนาด:217 × 135 × 100 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1484-02 ในชุด Pirani เกจวัดสุญญากาศPG-2B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง