(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ZTA-50N
· โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N):50
· ความละเอียด ขั้นต่ำ (N):0.01
· ความแม่นยำ:± 0.2% FS ± 1dgt
·จอแสดงผล:LCD 4 หลักพร้อมเครื่องหมาย
·การสุ่มตัวอย่าง:สูงสุด 2000 ครั้ง / วินาที
· ฟังก์ชั่น เอาต์พุต:ดิจิตอล (USB, RS232C), แรงดัน อนาล็อก ประมาณ± 2VFS, ตัว วงจรเปรียบเทียบ, โอเวอร์ โหลดไฟฟ้า
· ฟังก์ชั่น:การระงับสูงสุด, แรม ,หน่วยความจำ (ข้อมูล 1000), การกำหนด ค่า ขีด จำกัด บนและล่าง, การแสดงผลย้อนกลับ, ล้างศูนย์อัตโนมัติ, การ สัญญาณเตือน, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การทำให้หมาด ๆ
·ขนาด:75 × 34 × 178 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัวหรือ AC100 - 240 V (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·น้ำหนัก:ประมาณ 480 g
· อุปกรณ์เสริม:8 อุปกรณ์เสริม (ตัว อุปกรณ์จับยึด, ชนิดแบน, กรวย, ชนิด A, ประเภท V, แกน การเชื่อมต่อสายไฟ , พุก, ตะขอ), สาย USB, เคส เก็บข้อมูล, ซอฟท์แวร์ (ซีดีรอม)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1431-22 ในชุด เกจวัดแรง แบบดิจิตอลฟังก์ชั่นสูงZTA-50N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง