(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:FB-20N
·การใช้งาน โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N):20
·หน่วยขั้นต่ำ (N):0.2
· ความแม่นยำ:ภายใน± 0.3% FS
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:10 มม
· สเกลวัด:100 ส่วนเท่ากัน
·จอแสดงผล:ประเภท สวิตช์ โหมด เรียลไทม์ / สูงสุด
·มี ฟังก์ชั่น ค้างสูงสุด
·ขนาด:67 × 48 × 232.5 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 630 g
· อุปกรณ์เสริม:อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์จับยึด, ชนิดแบน, กรวย, ชนิด A, ชนิด V, แกน การเชื่อมต่อสายไฟ ), เคส เก็บข้อมูล, ใบรับรองการทดสอบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง