1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันคงที่ AC 100 V-30ASVR-3000

POWER SUPPLY

พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันคงที่ AC 100 V-30ASVR-3000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SVR-3000
·อินพุตพิกัด แรงดัน Output:100 V AC
·ความจุ (kVA):3
· ความแม่นยำ แรงดัน Output:± 2 โวลต์ (± 2%)
· กระแสไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก:30 ก
· เวลาตอบสนอง:0.2 วินาทีหรือน้อยกว่า (ที่ แรงดันขาเข้า ± 10%)
· โหลดไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลง:0 - 100%
· เครื่องวัดความถี่:50/60 Hz
·จำนวนเฟส ระบบ ขดลวด:1 เฟส 2 ขดลวด
·ช่วงความผันผวนของ แรงดันขาเข้า:± 15 โวลต์
· การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ตัวเครื่อง
· โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ:เต้ารับ เอาต์พุต ออก ที่แผงด้านหน้า ตัวเครื่อง เครื่อง
·ขนาด (มม.):180 × 320 × 230
·น้ำหนัก:ประมาณ 20 กก
·พร้อม สายพาวเวอร์ 1.5 ม

รหัสสินค้า
2-1425-03 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 84,400.00

฿ 67,520.00

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระแสไฟฟ้า(V) 100Vrms กระแสไฟฟ้า(ก) 30อาวุธ หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต SVR-3000
พาวเวอร์ซัพพลาย AC 100V วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) 20000 ประเภท ผลิตภัณฑ์ แหล่งจ่ายไฟ AC
มิติ (W × D × H)(mm) 180×320×230 เครื่องวัดความถี่ เอาต์พุต (กระแสไฟฟ้า)(Hz) 50/60 กำลังเอาต์พุต (กระแสไฟฟ้า)(VA) 3000
อุปกรณ์เสริม รหัสอินพุต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1425-03 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันคงที่ AC 100 V-30ASVR-3000