(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด: ความเร็วลม / 0.2 - 30 ม. / วินาที, ปริมาณลม / 0 - 99999 ลบ.ม. / ม., อุณหภูมิ / -20 ถึง + 60 ℃
· ความแม่นยำ การวัด: ความเร็วลม / + / - (1.5% rdg + 0.3 m / s) 0.2 - 20 m / s, +/- (3% rdg + 0.3 m / s) อื่น ๆ อุณหภูมิ / + / - 0.6 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์แห้ง AAA x 4 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด (มม.): 106 × 51 × 269
·น้ำหนัก (g): 200
·หมายเลข รุ่น : WS-05
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-133-01 ในชุด มิเตอร์วัดการไหล ความเร็วลม / การ ไหลของ อากาศแบบดิจิตอล WS-05
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง