(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:S121E-01-1-TC1ASP
·ประเภท:เซนเซอร์ พื้นผิว
· เทอร์โมคัปเปิล:E
·ช่วงอุณหภูมิ:-50 - 800 ℃ ( หัว สเตนเลส )
· รูปทรง เซนเซอร์:แบบตรง
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | S-121E-01-1-TC1-ASP | รุ่น | เซนเซอร์ พื้นผิว | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์ พื้นผิว ชนิด 800°CE |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (ที่ 100 °C) | ±2.5°C | เทอร์โมคัปเปิล | E | รูปทรง เซนเซอร์ | แบบตรง |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -50 ถึง 800°C (หัว ซูส) | ความเร็วในการตอบสนอง | 1 วินาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง