(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HA-1202K
·ประเภท:มาตรฐาน
· เทอร์โมคัปเปิล:K
·ช่วงการวัด (1 ℃ / 0.1 ℃ความละเอียด)℃:-200 ถึง + 1370 / -100.0 ถึง +500.0
· ฟังก์ชั่น:ลิขวิดคริสตัล, ไฟแบ็คไลท์, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, ค้างไว้, ค้างไว้ P / V, ความละเอียด สลับ เอาต์พุต อนาล็อก (10 mV / ℃)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1082-08 ในชุด PortableThermometer มาตรฐาน ประเภท K พร้อมการสลับ ความละเอียด ฟังก์ชั่น เอาต์พุต อนาล็อก (10mv / ℃)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง