1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PortableThermometer มาตรฐาน ประเภท E พร้อมการสลับ ความละเอียด ฟังก์ชั่น เอาต์พุต อนาล็อก (10mv / ℃)

THERMOMETER

PortableThermometer มาตรฐาน ประเภท E พร้อมการสลับ ความละเอียด ฟังก์ชั่น เอาต์พุต อนาล็อก (10mv / ℃)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49,608.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HA-1202E
·ประเภท:มาตรฐาน
· เทอร์โมคัปเปิล:E
·ช่วงการวัด (1 ℃ / 0.1 ℃ความละเอียด)℃:-200 ถึง + 800 / -100.0 ถึง +500.0
· ฟังก์ชั่น:ลิขวิดคริสตัล, ไฟแบ็คไลท์, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, ค้างไว้, ค้างไว้ P / V, ความละเอียด สลับ เอาต์พุต อนาล็อก (10 mV / ℃)

รหัสสินค้า
2-1082-07 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 49,608.00

฿ 39,686.40

THERMOMETER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1082-07 ในชุด PortableThermometer มาตรฐาน ประเภท E พร้อมการสลับ ความละเอียด ฟังก์ชั่น เอาต์พุต อนาล็อก (10mv / ℃)