(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:2036-50
·กำลังขยายทั้งหมด:50 x
·สนาม (φmm):1.7
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (มม.):0.02
·ช่วงการวัด (มม.):1.6
·ขนาด:φ12.4 x 127 มม
·น้ำหนัก:12 กรัม
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:0.02 มม
ความลาดเอียงขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.02 | ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 1.6 | ขนาด | ø 12.4×127mm |
---|---|---|---|---|---|
Part number | 2036-50 | ความลาดเอียงขั้นต่ำ | 0.02mm | กำลังขยายรวม | 50× |
สนาม | 1.70 | น้ำหนัก | 12g |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง