(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
กล้องจุลทรรศน์ นี้มีช่วงการวัด 1.6 มม. และ 3 มม. และ สเกลวัด ขั้นต่ำ 0.02 มม. และ 0.05 มม.
ความลาดเอียงขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.05 | ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 3 | ขนาด | ø 12.4×127mm |
---|---|---|---|---|---|
Part number | 2036-25 | ความลาดเอียงขั้นต่ำ | 0.05mm | กำลังขยายรวม | 25× |
สนาม | 3.30 | น้ำหนัก | 12g |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง