1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Pirani เกจวัดสุญญากาศ GP-1G พร้อม เคสWP-02

MEASURING INSTRUMENT

Pirani เกจวัดสุญญากาศ GP-1G พร้อม เคสWP-02
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53,418.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเปค โพรบวัด:φ15มม. การติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ
·ช่วงการวัด:0.4 - 2700 ปี
·จอแสดงผล:อนาล็อก
· เอาต์พุต เครื่องบันทึก:DC0 - เอาต์พุต แบบไม่เชิงเส้น 10 mV
·ความยาว สายไฟ โพรบวัด:5 ม
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย:AC100 - 240 V / 10VA
· ขนาดภายนอก:150 × 134 × 201 ม
· มวล:1.4 กก
·หมายเลข รุ่น:GP-1G (พร้อม เคส) / WP-02

รหัสสินค้า
2-081-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 53,418.00

฿ 42,734.40

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัด 0.4 ถึง 2700 Pa น้ำหนัก 1.4 กก. แรงดันไฟเลี้ยง AC100 ถึง 240V/10VA
รหัสสินค้า GP-1G (พร้อม เคส)/WP-02 แสดง อนาล็อก มิติภายนอก 150×134×201m
สเปค โพรบวัด ⌀การติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ เกจวัด จ 15 มม เอาต์พุต เครื่องบันทึก DC0 ถึง 10 mV เอาต์พุต แบบไม่เชิงเส้น ความยาวของ สายไฟ โพรบวัด 5m
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท GP-1G พร้อม เคส + หัว วัด WP-02

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-081-02 ในชุด Pirani เกจวัดสุญญากาศ GP-1G พร้อม เคสWP-02