1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพชรบิต # 120 EM3【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Cutting tool

เพชรบิต # 120 EM3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,255.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แกน:φ3.0มม
·ขนาด เม็ดขัด เพชร:# 120
·ความเร็วใน การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต:28000 นาที - 1
·ปริมาณ:1 คลองเลื่อย (3 ชิ้น)
· รูปทรง:ทรงกระบอก แบบกลม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม สูงสุด (มม.):φ3.0
· * เพื่อความปลอดภัยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นแว่นสายตา หน้ากาก ป้องกันฝุ่นและอื่น ๆ ในระหว่างการทำงาน* อย่าใช้สิ่งนี้ด้วยความเร็วในการหมุนซึ่งมากกว่าความเร็วใน การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต
·หมายเลข รุ่น:EM3

รหัสสินค้า
2-022-05 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,255.00

฿ 1,004.00

Cutting tool 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-022-05 ในชุด เพชรบิต # 120 EM3