(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : คลองเลื่อย K320
·ช่วงการวัด: -40 ถึง + 320 ℃
· ความละเอียด: 0.01 ℃
·จำนวนช่อง: 2ch (1ch แบบฝัง )
· ความแม่นยำ: เฉลี่ย± 0.1 ℃
·พร้อม ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน
· แรม ,หน่วยความจำ: 10,000 ข้อมูล x 2ch ( เซนเซอร์ ภายใน)
·อินเทอร์เฟซ: USB
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) 2000 (SP4) / XP (SP2, 3) / Vista ™ (SP1, 2) / 7 (32, 64 บิต)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 65 × 140 × 30 มม
·น้ำหนัก: 285 กรัม (รวม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/ 95 กรัม, เซลล์แห้ง AA / 70 กรัม)
·กันฝุ่น กันน้ำ: IP64
·พร้อม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
· Precy
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-978-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล (พร้อม เครื่องบันทึกข้อมูล) K320 คลองเลื่อย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง