(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศไดอะแฟรมสูญญากาศสูง 200kpa

ปั๊มสุญญากาศไดอะแฟรมสูญญากาศสูง 200kpa

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9483-01

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    161×327×217
  • น้ำหนัก(g)
    7500
  • การใช้พลังงาน
    80W
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ปั๊มสุญญากาศ ไดอะแฟรม สุญญากาศ สูง 200 pa
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    0.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด / ไอเสีย
    O.D⌀10 × I.D⌀6 mm (Rc1/8)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    20/23 (50/60 เฮิร์ตซ์)
รหัสรุ่น
1-9483-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 82,966.00

฿ 77,432.17

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    161×327×217
  • น้ำหนัก(g)
    7500
  • การใช้พลังงาน
    80W
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ปั๊มสุญญากาศ ไดอะแฟรม สุญญากาศ สูง 200 pa
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    0.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด / ไอเสีย
    O.D⌀10 × I.D⌀6 mm (Rc1/8)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    20/23 (50/60 เฮิร์ตซ์)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DAU-20
·ความเร็วไอเสีย (L / min):20/23 (50/60 เฮิร์ต)
·บรรลุ ความดัน (ต่อปี):200
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:80W
·ไอดีเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตไอเสีย:ทุมDφ10 x IDφ6มม. (rc1 / 8)
·ขนาด (มม.):161 × 327 × 217
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):7.5

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9483-01

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    161×327×217
  • น้ำหนัก(g)
    7500
  • การใช้พลังงาน
    80W
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ปั๊มสุญญากาศ ไดอะแฟรม สุญญากาศ สูง 200 pa
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    0.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด / ไอเสีย
    O.D⌀10 × I.D⌀6 mm (Rc1/8)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    20/23 (50/60 เฮิร์ตซ์)
รหัสรุ่น
1-9483-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 82,966.00

฿ 77,432.17

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1