1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ ไม่สัมผัส FUSO-8000

Measuring instrument

เครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ ไม่สัมผัส FUSO-8000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,868.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : FUSO-8000
·จอแสดงผล: LCD 5 หลัก (จอแสดงผลดิจิตอล)
·วิธีการวัด: ชนิด ไม่สัมผัส ลำแสง LED
·นาฬิกา: ประเภท ควอตซ์ 4.0 MHz
·ช่วงการวัด: 10 - 99999 RPM: ความเร็วในการหมุนต่อนาที
· ความละเอียด แสดงผล: 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1RPM
· ความแม่นยำ: 0.04% ± 2dgt
·ช่วงเวลาการแสดงผล: 1 วินาที / ครั้ง (60 รอบต่อนาทีขึ้นไป) หรือ 1 วินาทีขึ้นไป (10 - 60 รอบต่อนาที)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V DC) เคลือบเซลล์แห้ง x 1
· กระแสไฟฟ้า: ประมาณ 12 mA DC
· การใช้พลังงาน: 0.2μA (เมื่อไม่ทำงาน), 25 mA (เมื่อทำการวัด)
·สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 0 - 50 ℃, 80% rh หรือน้อยกว่า
·ขนาด: 50 × 33 × 124 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 100 กรัม (รวมเซลล์)
· อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน : เซลล์แห้งเคลือบ 006P (9 V DC) x 1 เทป สะท้อนแสง 60 ซม

รหัสสินค้า
1-9436-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,868.00

฿ 11,094.40

Measuring instrument 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9436-01 ในชุด เครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ ไม่สัมผัส FUSO-8000