1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องบันทึกแบบพกพา 4 ช่อง ( แรม ,หน่วยความจำ ภายใน)

DATA LOGGER

เครื่องบันทึกแบบพกพา 4 ช่อง ( แรม ,หน่วยความจำ ภายใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,705.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MR2041-U
·ประเภท แรม ,หน่วยความจำ ภายใน
·น้ำหนัก:ประมาณ 300 g
·จุดอินพุต:4 คะแนน
·ประเภทอินพุต:MultiRange / เทอร์โมคัปเปิล (K, E, J, T), แรงดัน DC (อแดปเตอร์/ตัวแปลง) กระแสไฟฟ้า (อแดปเตอร์/ตัวแปลง)
·ช่วงการวัด:เทอร์โมคัปเปิล/-200.0 - 1370.0 ℃ (K) แรงดัน DC / 0-5 V DC, กระแสไฟฟ้า/ 0-20 mA DC
· ความแม่นยำ:ค่า เทอร์โมคัปเปิล ค่า + 0.3 ℃) * เมื่อวัดเป็น -100 ℃หรือสูงกว่าแรงดัน DC / ± (0.1% ค่า + 0.2% ของช่วง) * อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 23 ℃± 3 ℃
·ขนาด:70 × 33 × 159 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 4 ก้อน (รวมอยู่ด้วย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวม 100 - 240 V AC)
· อุปกรณ์เสริม:ที่แขวนผนังอะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสำรอง

รหัสสินค้า
1-9255-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 42,705.00

฿ 34,164.00

DATA LOGGER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9255-01 ในชุด เครื่องบันทึกแบบพกพา 4 ช่อง ( แรม ,หน่วยความจำ ภายใน)