(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:4 ฤดูกาล
· โคแอ็กเชียล อิสระ 4 วิธี
·ความ ความสว่าง สูงสุด:20000lux
· พาวเวอร์ซัพพลาย:คลองเลื่อย หม้อแปลง ภายใน ( การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง 100 V AC)
·วิธีการติดตั้ง:สต๊อปเปอร์ 3 จุด (ส่วนยึดφ60มม. หรือน้อยกว่า)
·ขนาด:80 × 110 × 20 มม
หมายเลขชิ้นส่วน | 4 ฤดูกาล | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | การส่องสว่างแบบ Epi-illumination อิสระ 4 ทิศทาง | ขนาด (มม.) | 80×110×20mm |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | การส่องสว่างแบบ Epi-illumination อิสระ 4 ทิศทาง | พาวเวอร์ซัพพลาย | ชนิด หม้อแปลง แบบฝัง (การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้ากระแสสลับโดยตรง 100 V) | วิธีการติดตั้ง | สต๊อปเปอร์ 3 จุด (ชิ้นส่วนยึด ⌀ 60 มม. หรือน้อยกว่า) |
ความสว่าง สูงสุด | 20,000 ลักซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9227-02 ในชุด อุปกรณ์ ไฟ LED ชนิด หม้อแปลง แบบฝัง สำหรับ กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง