(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไดอะแฟรม ปั๊มสุญญากาศ แห้ง 24.0kpa

ไดอะแฟรม ปั๊มสุญญากาศ แห้ง 24.0kpa

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9197-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    93×163×100.6
  • น้ำหนัก(g)
    1900
  • การใช้พลังงาน
    10W
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    24.0 กิโลปาสคาล
  • ความยาวสายไฟ
    ประมาณ 2 ม
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    24
  • กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ทั้งหมด
    0.5 A (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด / ไอเสีย
    Rc1/8
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    12/14 (50/60 เฮิร์ต) (มีประสิทธิภาพ)
รหัสรุ่น
1-9197-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,950.00

฿ 11,160.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    93×163×100.6
  • น้ำหนัก(g)
    1900
  • การใช้พลังงาน
    10W
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    24.0 กิโลปาสคาล
  • ความยาวสายไฟ
    ประมาณ 2 ม
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    24
  • กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ทั้งหมด
    0.5 A (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด / ไอเสีย
    Rc1/8
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    12/14 (50/60 เฮิร์ต) (มีประสิทธิภาพ)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DAP-12S
·ปล่อยปริมาณอากาศ:12/14 (L / นาที) (50/60 เฮิร์ต)
·บรรลุ ความดัน:24.0 กิโลปาสคาล
·ความเร็วไอเสีย (มีผลบังคับใช้) (L / min):12/14 (50/60 เฮิร์ต)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:10W
· กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า เต็ม:0.39 / 0.43 A (50/60 เฮิร์ตซ์)
·ไอดีเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตไอเสีย:RC1 / 8
·ขนาด:93 × 163 × 100.6 มม
·น้ำหนัก:1.9 กก
· * ท่อทาง เต้าเสียบ และไอเสียไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9197-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    93×163×100.6
  • น้ำหนัก(g)
    1900
  • การใช้พลังงาน
    10W
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    24.0 กิโลปาสคาล
  • ความยาวสายไฟ
    ประมาณ 2 ม
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    24
  • กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ทั้งหมด
    0.5 A (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด / ไอเสีย
    Rc1/8
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    12/14 (50/60 เฮิร์ต) (มีประสิทธิภาพ)
รหัสรุ่น
1-9197-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,950.00

฿ 11,160.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1