(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-9197-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,380.00 ฿ 10,704.00 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DAP-6D
·ปล่อยปริมาณอากาศ:6/7 (L / นาที) (50/60 เฮิร์ตซ์)
·บรรลุ ความดัน:6.65 (kpa)
·ความเร็วไอเสีย (มีผลบังคับใช้) (L / min):6/7 (50/60 เฮิร์ตซ์)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:10W
· กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า เต็ม:0.39 / 0.43 A (50/60 เฮิร์ตซ์)
·ไอดีเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตไอเสีย:RC1 / 8
·ขนาด:93 × 163 × 100.6 มม
·น้ำหนัก:1.9 กก
· * ท่อทาง เต้าเสียบ และไอเสียไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
รหัสรุ่น |
---|
1-9197-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,380.00 ฿ 10,704.00 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง