(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-9176-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 10,945.00 ฿ 8,756.00 |
DETECTOR TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : ZG106
·วิธีการวัด: เซนเซอร์ NDIR
·เป้าหมายการวัด: CO2 @ อุณหภูมิอัตราการ ระบบระบายอากาศ
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0 - 50 ℃
· ความละเอียด: CO2 / 1 ppm (0 - 1,000 ppm), 5 ppm (1,000 - 2000 ppm), 10 ppm (2000 - 3000 ppm), อุณหภูมิ / 0.1 ℃
·เวลาตอบสนอง: 2 นาทีหรือน้อยกว่า (การตอบสนอง 63%)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA อัลคาไลน์เซลล์แห้ง 1.5 V x 4 (อุปกรณ์เสริม) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: 165 × 22 × 80 มม
·น้ำหนัก: 181 กรัม
·ช่วงการวัด: 0 - 3000 ppm
· ความแม่นยำ: +/- 50ppm หรือ +/- 5% rdg
รหัสรุ่น |
---|
1-9176-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 10,945.00 ฿ 8,756.00 |
DETECTOR TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง