(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : IR-210
·ช่วงการวัด (℃): -50 ถึง +330
· ความละเอียด (℃): 0.1
· ความแม่นยำ: ± 4 ℃ (50 - 0 ℃), ± 2% rdg หรือ± 2 ℃แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (0 ถึง + 330 ℃)
·การทำซ้ำได้: -50 - 0 ℃ / ± 2 ℃หรือต่ำกว่า 0 - 330 ℃ / ± 1 ℃หรือต่ำกว่า
· Emissivity: ยึดอยู่กับที่ 0.95
· ปัจจัย ระยะทาง (D: S): 12: 1
·เวลาตอบสนอง: 1 วินาที
·สูงสุด / ค่า: -
·การแสดง ค่า เฉลี่ย: -
·ถือ: ○
·เลเซอร์มาร์กเกอร์: ○
· แพ้ด แบ็คไลท์: ○
· แรม ,หน่วยความจำ: -
·ป้องกันหยดน้ำ, กันน้ำ:-
· ฟังก์ชั่น อื่น ๆ อุปกรณ์เสริม: ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด (มม.): 36 × 88.5 × 134
·น้ำหนัก (g): ประมาณ 145
· * สำหรับการใช้งานประเภทหน้า หน้าสัมผัส จำเป็นต้องมี เซนเซอร์ เสริม (ซีรี่ส์ IK, โพรบวัด เซนเซอร์ )
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | IR-210 | Part number | IR-210 | ขนาด (มม.) | 36×88.5×134 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กรัม) | ประมาณ 145 | รายละเอียด | ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง (D: S): 12:1 | ความแม่นยำ | ±4°C (-50 ถึง 0°C), ±2%rdg หรือ ±2°C แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (0 ถึง +330°C) |
การทำสำเนาได้ | -50 ถึง 0°C /±2°C, 0 ถึง 330°C /±1°C | ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ | เวลาตอบสนอง | 1 วินาที |
ไฟแบ็คไลท์ | ○ | emissivity | ยึดอยู่กับที่ เป็น 0.95 | การค้างค่า | ○ |
เลเซอร์มาร์กเกอร์ | ○ | ช่วงการวัดค่า (°C) | —50 ถึง +330 | ความละเอียด (°C) | 0.1 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แห้ง 006P (9 V) × 1 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม สำหรับการทดสอบ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง