(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : SK-120TRH
·อุณหภูมิกระเปาะเปียก: -5.0 - 49.0 ℃
·อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -28.0 - 49.0 ℃
· เซนเซอร์ ภายนอก: -19 ถึง + 70 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่านอัลคาไลน์ AAA LR03 x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 48.4 × 24.7 × 178.5 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 100 กรัม (รวมเซลล์แห้ง)
·ความยาวสาย เซนเซอร์ ภายนอก: ประมาณ 1.2 ม
· อุปกรณ์เสริม: เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก เคส นิ่ม (พร้อม สายรัด คอ)
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น): 0 ถึง + 50 ℃ / 10 - 95% RH
· ความละเอียด (อุณหภูมิ / ความชื้น): 0.1 ℃ / 0.1% RH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง