(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PG-D5A (ดิจิตอล)
· เอาต์พุต:เอาต์พุตเครื่องบันทึก, เอาต์พุตหน้าสัมผัสการเปลี่ยนแปลง 5 V DC / 10 V แบบฟูลเรนจ์ 6 จุด 110 V AC0.5 A (โหลดความต้านทาน)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC - 240 V ± 10% 50/60 Hz 30VA
· โพรบวัด:φ15มม. การติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ
·น้ำหนัก:1.8 กก
·ช่วงการวัด:1 x 10 ^ 5 - 1.3 x 10 ^ -1pa ( สวิตช์ อัตโนมัติ 6 ช่วง)
·ขนาด:144 × 220 × 96 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-8788-01 ในชุด Pirani เกจวัดสุญญากาศPG-D5A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง