(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน ปิดผนึก น้ำมัน P165DZA 165 ลิตร / นาที 200 ลิตร / นาที

ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน ปิดผนึก น้ำมัน P165DZA 165 ลิตร / นาที 200 ลิตร / นาที

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8787-04

รหัสรุ่น
1-8787-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 107,369.00

฿ 100,207.49

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:P165DZA
·ความเร็วไอเสีย (50/60 เฮิร์ตซ์) (L / นาที):165/200
·บรรลุ ความดัน:6.7 x 10 ^ -2pa
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz 200W
·ขนาด (มม.):513 × 165 × 311
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):28
·ความยาว สายพาวเวอร์:2.5 ม. (ปลั๊ก 3P พร้อม หัวแปลง)
·ปริมาณ น้ำมัน:2.0 ล
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ:NW25
·แลมด้า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8787-04

รหัสรุ่น
1-8787-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 107,369.00

฿ 100,207.49

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1