(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มลมPC4-10HL

ปั๊มลมPC4-10HL

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8701-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    430×200×450
  • เอาท์พุตมอเตอร์
    200W
  • เต้ารับ อากาศ
    RC1/4 เกลียวใน
  • สวิตช์ความดัน อัตโนมัติ
    0.5 × 0.65mPa
  • น้ำหนัก(g)
    19500
  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง
    56 เดซิเบล
  • จำนวนรอบการหมุนของ มอเตอร์
    1420/1710 รอบต่อนาที (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • ปริมาณการระบายอากาศ(ลิตร/นาที)
    19/22
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    10
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
รหัสรุ่น
1-8701-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 83,135.00

฿ 66,508.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    430×200×450
  • เอาท์พุตมอเตอร์
    200W
  • เต้ารับ อากาศ
    RC1/4 เกลียวใน
  • สวิตช์ความดัน อัตโนมัติ
    0.5 × 0.65mPa
  • น้ำหนัก(g)
    19500
  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง
    56 เดซิเบล
  • จำนวนรอบการหมุนของ มอเตอร์
    1420/1710 รอบต่อนาที (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • ปริมาณการระบายอากาศ(ลิตร/นาที)
    19/22
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    10
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PC4-10HL
·ปล่อยปริมาณอากาศ (L / min):19/22
·ความจุ ถังน้ำ (L):10
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· มอเตอร์ เอาต์พุต:200W
·รอบต่อนาทีของ มอเตอร์:1420/1710 รอบต่อนาที (50/60 เฮิร์ตซ์)
· เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง:56 เดซิเบล
· สวิตช์ความดัน อัตโนมัติ:0.5 x 0.65 mpa
·ขนาด:430 × 200 × 450 มม
·น้ำหนัก:19.5 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8701-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    430×200×450
  • เอาท์พุตมอเตอร์
    200W
  • เต้ารับ อากาศ
    RC1/4 เกลียวใน
  • สวิตช์ความดัน อัตโนมัติ
    0.5 × 0.65mPa
  • น้ำหนัก(g)
    19500
  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง
    56 เดซิเบล
  • จำนวนรอบการหมุนของ มอเตอร์
    1420/1710 รอบต่อนาที (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • ปริมาณการระบายอากาศ(ลิตร/นาที)
    19/22
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    10
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
รหัสรุ่น
1-8701-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 83,135.00

฿ 66,508.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1