(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ระบบทำความสะอาดเครื่องเป่าอากาศใยกลวง ABC-45 + ตัวกรอง + ตัวกรองที่สะอาด

ระบบทำความสะอาดเครื่องเป่าอากาศใยกลวง ABC-45 + ตัวกรอง + ตัวกรองที่สะอาด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8696-02

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เครื่องทำลมแห้ง แห้งแบบเส้นใยกลวง + ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ชุดกรอง ที่สะอาด
  • < สเปค ตัว ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง >
    ช่วงการปรับ ความดัน: 0.03 ถึง 0.8 MPa,ความแม่นยำ ในการกรอง: 5µm,เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก: RC1/4,น้ำหนัก: 230 g
  • < สเปค เครื่องทำลมแห้ง ใยกลวง >
    ของไหลใช้งาน: อากาศ,ช่วง ความดัน ใช้งาน: 0.1 ถึง 0.7 MPa,ช่วงการไหลของอากาศ เต้ารับ: 1-30 ลิตร/นาที,ความแม่นยำ ในการกรอง: 0.01µm,จุดน้ำค้างในชั้นบรรยากาศ: อากาศแห้ง -5 ถึง -15°C (อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ 25°C อากาศอิ่มตัว),ปริมาณการล้าง: 3 ลิตร/นาที 0.4 MPa,เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก: 1/4PT,น้ำหนัก: 200 g
  • < สเปค ชุดกรอง ทำความสะอาด >
    ของไหลใช้งาน: อากาศ,การประมวลผลปริมาณอากาศ: 150 ลิตร/นาที,ความแม่นยำ ในการกรอง: 0.01µm,เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก: 1/4PT,น้ำหนัก: 170 g
  • อุปกรณ์ในชุด
    เครื่องทำลมแห้ง แห้งแบบเส้นใยกลวง + ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ชุดกรอง ที่สะอาด
รหัสรุ่น
1-8696-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 27,005.00

฿ 21,604.00

Compressor 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เครื่องทำลมแห้ง แห้งแบบเส้นใยกลวง + ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ชุดกรอง ที่สะอาด
  • < สเปค ตัว ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง >
    ช่วงการปรับ ความดัน: 0.03 ถึง 0.8 MPa,ความแม่นยำ ในการกรอง: 5µm,เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก: RC1/4,น้ำหนัก: 230 g
  • < สเปค เครื่องทำลมแห้ง ใยกลวง >
    ของไหลใช้งาน: อากาศ,ช่วง ความดัน ใช้งาน: 0.1 ถึง 0.7 MPa,ช่วงการไหลของอากาศ เต้ารับ: 1-30 ลิตร/นาที,ความแม่นยำ ในการกรอง: 0.01µm,จุดน้ำค้างในชั้นบรรยากาศ: อากาศแห้ง -5 ถึง -15°C (อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ 25°C อากาศอิ่มตัว),ปริมาณการล้าง: 3 ลิตร/นาที 0.4 MPa,เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก: 1/4PT,น้ำหนัก: 200 g
  • < สเปค ชุดกรอง ทำความสะอาด >
    ของไหลใช้งาน: อากาศ,การประมวลผลปริมาณอากาศ: 150 ลิตร/นาที,ความแม่นยำ ในการกรอง: 0.01µm,เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก: 1/4PT,น้ำหนัก: 170 g
  • อุปกรณ์ในชุด
    เครื่องทำลมแห้ง แห้งแบบเส้นใยกลวง + ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ชุดกรอง ที่สะอาด

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ABC-45 < เครื่องทำลมแห้ง ใยกลวง>
· ของไหล ใช้:อากาศ
·ช่วง ความดัน ทำงาน:0.1 - 0.7 mpa
·ช่วง เต้ารับ อัตราการไหล:1 - 30 ลิตร / นาที
· ความแม่นยำ กรอง:0.01μm
·จุดน้ำค้างของ ความดัน บรรยากาศ:-5 ถึง -15 ℃อากาศแห้ง (อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ 25 ℃อากาศอิ่มตัว)
·ล้างปริมาณ:3 ลิตร / นาที 0.4 mpa
· สายยาง รู:1 / 4PT
·น้ำหนัก:200 ก. <ฟิลเตอร์เรกูเลเตอร์>
·ช่วงการควบคุม ความดัน:0.03 - 0.8 mpa
· ความแม่นยำ กรอง:5μm
· สายยาง รู:1 / 4PT
·น้ำหนัก:230 ก. < ชุดกรอง สะอาด>
· ของไหล ใช้:อากาศ
·การประมวลผลปริมาณอากาศ:150 ลิตร / นาที
· ความแม่นยำ กรอง:0.01μm
· สายยาง รู:1 / 4PT
·น้ำหนัก:170 ก
· คลองเลื่อย เนื้อหา:เครื่องทำลมแห้ง ใยกลวง + ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม + ชุดกรอง สะอาด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8696-02

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เครื่องทำลมแห้ง แห้งแบบเส้นใยกลวง + ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ชุดกรอง ที่สะอาด
  • < สเปค ตัว ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง >
    ช่วงการปรับ ความดัน: 0.03 ถึง 0.8 MPa,ความแม่นยำ ในการกรอง: 5µm,เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก: RC1/4,น้ำหนัก: 230 g
  • < สเปค เครื่องทำลมแห้ง ใยกลวง >
    ของไหลใช้งาน: อากาศ,ช่วง ความดัน ใช้งาน: 0.1 ถึง 0.7 MPa,ช่วงการไหลของอากาศ เต้ารับ: 1-30 ลิตร/นาที,ความแม่นยำ ในการกรอง: 0.01µm,จุดน้ำค้างในชั้นบรรยากาศ: อากาศแห้ง -5 ถึง -15°C (อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ 25°C อากาศอิ่มตัว),ปริมาณการล้าง: 3 ลิตร/นาที 0.4 MPa,เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก: 1/4PT,น้ำหนัก: 200 g
  • < สเปค ชุดกรอง ทำความสะอาด >
    ของไหลใช้งาน: อากาศ,การประมวลผลปริมาณอากาศ: 150 ลิตร/นาที,ความแม่นยำ ในการกรอง: 0.01µm,เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก: 1/4PT,น้ำหนัก: 170 g
  • อุปกรณ์ในชุด
    เครื่องทำลมแห้ง แห้งแบบเส้นใยกลวง + ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ชุดกรอง ที่สะอาด
รหัสรุ่น
1-8696-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 27,005.00

฿ 21,604.00

Compressor 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1