1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจกมองข้างและเครื่องมือรับพร้อมไฟ LEDHTLP-1

Mirror

กระจกมองข้างและเครื่องมือรับพร้อมไฟ LEDHTLP-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ตัวจับชิ้นงาน/ ยาง กันกระแทก มือจับ เบา / สเตนเลส (SUS430)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ลิเธียม LR41 x 3 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:ส่วน ตัวจับชิ้นงาน / φ22 x 12.3 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางเบา / φ18มม
·หมายเลข รุ่น:HTLP-1
· เครื่องมือ Pick-up
· ความยาวรวม (มม.):171 - 832

รหัสสินค้า
1-8364-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

Mirror 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1