1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลกัน กันน้ำ (ไฮเปอร์เทอร์โม)

AON MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลกัน กันน้ำ (ไฮเปอร์เทอร์โม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,092.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SN350II
· ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด:-100 - 1300 ℃
·ขนาด:74 × 24 × 154 มม
· ความละเอียด แสดงผล:- 100 ถึง + 199.9 ℃ / 0.1 ℃, + 200 ถึง + 1300 ℃ / 1 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 4 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·น้ำหนัก:160 ก
·มี สายรัด

รหัสสินค้า
1-8348-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,092.00

฿ 10,473.60

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-8348-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลกัน กันน้ำ (ไฮเปอร์เทอร์โม)