(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือวัด การแพร่กระจายของไฮโดรเจนซัลไฟด์ GHS-8AT (3000)

เครื่องมือวัด การแพร่กระจายของไฮโดรเจนซัลไฟด์ GHS-8AT (3000)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8292-05

รหัสรุ่น
1-8292-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 140,004.00

฿ 130,665.73

GAS MONITOR 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : GHS-8AT (3000)
· ความแม่นยำ: ไฮโดรเจนซัลไฟด์ / + / - 5% FS, อุณหภูมิ / + / - 3 ℃
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0 - 40 ℃
·การสุ่มตัวอย่าง: 1, 5, 10, 15, 30, 60 นาที
·อินเทอร์เฟซ: USB2.0
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA alkaline dry cell x 2 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ประมาณ 89 x 148 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 390g
·กันฝุ่น กันน้ำ: IP66, 67
·ช่วงการวัด: 0 - 3000 ppm
· ความละเอียด: 25 หน้าต่อนาที

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8292-05

รหัสรุ่น
1-8292-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 140,004.00

฿ 130,665.73

GAS MONITOR 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1