1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิล์ม วัด ความดัน (presheet) สำหรับ HS PS ความดัน สูง【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AON MEASURING TOOL

ฟิล์ม วัด ความดัน (presheet) สำหรับ HS PS ความดัน สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,950.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HSPs
·ช่วงการวัด (mpa):50 - 130
·ประเภท:สำหรับ ความดัน สูง
· วัสดุ:ฟิล์ม PET
·ขนาด:270 x 200 มม
·ปริมาณ:1 กล่อง (5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

รหัสสินค้า
1-7875-05 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,950.00

฿ 7,160.00

AON MEASURING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต HS PS ชนิด สำหรับความดันสูง ช่วงการวัดค่า (MPa) 50 ถึง 130
วัสดุ ฟิล์ม PET ขนาด 270×200mm หมายเลขชิ้นส่วน HSPS
จำนวน 1 กล่อง (มี 5 ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7875-05 ในชุด ฟิล์ม วัด ความดัน (presheet) สำหรับ HS PS ความดัน สูง