(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MSPS
·ช่วงการวัด (mpa):-10 - 50
·ประเภท:สำหรับ ความดัน ปานกลาง
· วัสดุ:ฟิล์ม PET
·ขนาด:270 x 200 มม
·ปริมาณ:1 กล่อง (5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | MS PS | ชนิด | ชนิด ความดัน ปานกลาง | ช่วงการวัดค่า (MPa) | 10 ถึง 50 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ฟิล์ม PET | ขนาด | 270×200mm | หมายเลขชิ้นส่วน | MSPS |
จำนวน | 1 กล่อง (มี 5 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7875-04 ในชุด ฟิล์ม วัด ความดัน (presheet) สำหรับ ความดัน ปานกลาง MS PS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง