(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:0.1
·ประเภท:แบบ D ชนิดฝัง
·ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ:R1 / 8
·ช่วง ความดัน (mpa):0 - 0.1
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (mpa):0.005
· ความแม่นยำ:+/- 3.0% FS
· วัสดุ:เฟรม/ เรซิ่น ABS ส่วนเปียก / ทองเหลือง
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:φ40มม
ความแม่นยำ | ±3.0%FS | ชนิด | แบบ D/ ประเภทฝัง | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ø 40 R1/80.1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เฟรม/ เรซิ่น ABS, ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง | หมายเลขชิ้นส่วน | 0.1 | ขนาด คอนเนคเตอร์ | R1/8 |
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | ø 40mm | ช่วง ความดัน (MPa) | 0 ถึง 0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง