(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:WO81FN500D
· พิสัย:0 - 500 ปี
· ตำแหน่ง สำหรับติดตั้งแนวตั้งติดตั้งจากแนวนอนขึ้นเป็นทางเลือก
· ความแม่นยำ:+/- 1.5% FS
·วิธีการวัด ความดัน:ประเภท ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
·วิธี องค์ประกอบ:วิธี ไดอะแฟรม (ยางซิลิโคน)
·น้ำหนัก:ประมาณ 270 g
·วิธีการ สเกลวัด:คำแนะนำ มุม กว้าง 270 ° (ความยาว สเกลวัด 170 มม.)
· ขั้วกระแสไฟฟ้า ฝาครอบ:นอกจากนี้ยังมี ท่อเหล็ก ด้านหลังของ ขั้วกระแสไฟฟ้า ซ้ายและขวา 2 ด้านโดยการเปลี่ยน ฝาครอบ ของ ซีล สีแดง ความดัน สูงและ ซีล สีน้ำเงิน ความดัน ต่ำ
· ตัวเครื่อง เครื่องมือ ทนต่อ ความดัน:ประมาณ 0.2 mpa
· ทนการสั่นสะเทือน:5 - 10 hz, 10 mm, 10 - 50 hz, ความเร่งรวมแอมพลิจูด 39 m / s ^ 2 (3 แกน ทิศทางละ 2 ชม.)
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก:100 m / s ^ 2 (3 แกน ทิศทางละ 6 ครั้ง)
·บรรยากาศก๊าซที่ใช้งานได้:อากาศและก๊าซไม่กัดกร่อน (ปิดใช้งานของเหลว)
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ) ทำ หัวฉีด สายยาง ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ7มม.)
·ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน:-10 ถึง + 50 ℃
·การใช้งานความชื้นโดยรอบ:90% RH หรือน้อยกว่า
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-750-02 ในชุด เครื่องวัด Manostar (เครื่องวัดความแตกต่างของแรงดันแบบละเอียดประสิทธิภาพสูง)WO81FN500D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง