(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:YLC-BM-3S (ตัวเครื่อง)
· เลนส์:10x (WF10x) x 2 ชิ้น, 16x (P16x) x 2 ชิ้น
· เลนส์ใกล้วัตถุ:4x, 10x, 40x (S), 100x (S) ( เลนส์ กึ่งพลาโน)
· สเตจ:142 x 110 มม. (ลึก 50 มม. ซ้ายและขวา 77 มม.)
·คอนเดนเซอร์:คลองเลื่อย Abbe (จำนวนช่องเปิด 1.25) พร้อมโฟลเดอร์ ชุดกรอง
· ชุดกรอง:น้ำเงินเขียว x 1 ชิ้น (หนา 32 มม. 1.3 มม.)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz (ฟิวส์ 250 V / 5 A)
·ความยาว สายพาวเวอร์:ปลั๊ก 3P 1.65 ม
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:ประมาณ 243 × 190 × 400 มม
·น้ำหนัก:10 กก
·การปรับโฟกัส:ระบบ การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ / เล็กที่ไม่ได้ ระบบ
· ตัวเครื่อง กระจก:คลองเลื่อย กล้องส่องทางไกล อุปกรณ์ควบคุม ความกว้างสายตา 55 - 73 มม. การปรับไดออปเตอร์± 5
·กำลังขยายทั้งหมด:40 - 1600 x
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7060-01 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพ ( เลนส์ กึ่งพลาโน) YLC-BM-3S 40 - 1600 x
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง