(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ของเหลวอุณหภูมิ คอร์/แกน
· โพรบวัด เซนเซอร์
·หมายเลข รุ่น:KS-300
·ช่วงอุณหภูมิ:-40 - 300 ℃
·ขนาด เซนเซอร์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาวมม.):φ3.2 x 150
สเปค | หัววัดเซนเซอร์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | KS-300 | รายละเอียด | อุณหภูมิของเหลว/ศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | (โพรบวัด เซนเซอร์) อุณหภูมิของเหลว/ศูนย์กลาง | [ช่วงอุณหภูมิ] | -40 ถึง 300°C | ขนาด เซนเซอร์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง × ยาว มม.) | ø 3.2×150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง