(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความละเอียด: 0.1 ℃ (-199.9 ถึง + 199.9 ℃), 1 ℃ (นอกเหนือจากด้านซ้าย)
·ประเภท เซนเซอร์: เทอร์โมคัปเปิล Class K
· ความแม่นยำ การวัด ตัวเครื่อง : -199.9 ถึง -0.1 ℃ / ± (0.1% rdg + 0.6) ℃, 0.0 ถึง + 100.0 ℃ / ± (0.1% rdg + 0.3) ℃, +100.1 ถึง + 199.9 ℃ / ± (0.2% rdg + 0.3) ℃, +200 ถึง + 1370 ℃ / ± (0.2% rdg + 0.5) ℃
·การสุ่มตัวอย่าง: 3 ครั้ง / วินาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์แห้ง AAA (1.5 V) x 4 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 70 × 40.5 × 180 มม
· ฟังก์ชั่น: < สเปค CT-5200WP> การแจ้งเตือน ( ฟังก์ชั่น HACCP), การบันทึกแบบง่าย (การบันทึก 200 รายการ), นาฬิกา, ตัวจับเวลา < สเปค ทั่วไป>, การแสดง แรม ,หน่วยความจำ สูงสุด / นาที, พักสาย, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (60 นาที, ต่อได้)
·ช่วงการวัด (℃): -199.9 ถึง +1370
· *โพรบวัดเซนเซอร์ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
·หมายเลข รุ่น : CT-5100WP
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | CT-5100WP | ขนาด | 70×40.5×180mm | ความละเอียด | 0.1°C (-199.9 ถึง +199.9°C), 1°C (อื่น ๆ) |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | จอแสดง แรม ,หน่วยความจำ MAX/MIN ค้างไว้ ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (60 นาที สามารถยกเลิกได้) | การสุ่มตัวอย่าง | 3 ครั้ง/วินาที | ประเภท เซนเซอร์ | K เทอร์โมคัปเปิล |
ความแม่นยำ การวัด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | -199.9 ถึง -0.1°C /± (0.1%rdg+0.6)°C, 0.0 ถึง +100.0°C /± (0.1%rdg+0.3)°C , +100.1 ถึง +199.9°C /± (0.2%rdg +0.3)°C , +200 ถึง +1370°C /± (0.2%rdg+0.5)°C | ช่วงการวัดค่า (°C) | -199.9 ถึง +1370 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน แห้งขนาด AAA (1.5 V) จำนวน 4 ก้อน (รวมอยู่ในการทดสอบ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6785-11 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลกัน กันน้ำ รุ่น CT-5100WP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง