(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Linicon ปั๊มสุญญากาศ 6 ลิตร / นาที 15 / 14W

Linicon ปั๊มสุญญากาศ 6 ลิตร / นาที 15 / 14W

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-675-21

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    135×91×146
  • น้ำหนัก(g)
    1500
  • การใช้พลังงาน
    15/14W (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • จัดอันดับเวลา
    ต่อเนื่องกัน
  • สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    สวิตช์กระดก
  • เครื่องสร้างสูญญากาศ
    ประมาณ -33.3 kPa (-250มม.ปรอท)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    6 ลิตร/นาที 15/14 วัตต์
  • ความยาวสายไฟ
    ประเภท เต้าเสียบ 2.5 ม
  • ปริมาณการระบายอากาศ(ลิตร/นาที)
    6
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ไมโคร ข้อต่อ (MC-04PH) × 1 ชิ้น
รหัสรุ่น
1-675-21 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 20,598.00

฿ 16,478.40

VACUUM PUMPS 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    135×91×146
  • น้ำหนัก(g)
    1500
  • การใช้พลังงาน
    15/14W (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • จัดอันดับเวลา
    ต่อเนื่องกัน
  • สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    สวิตช์กระดก
  • เครื่องสร้างสูญญากาศ
    ประมาณ -33.3 kPa (-250มม.ปรอท)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    6 ลิตร/นาที 15/14 วัตต์
  • ความยาวสายไฟ
    ประเภท เต้าเสียบ 2.5 ม
  • ปริมาณการระบายอากาศ(ลิตร/นาที)
    6
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ไมโคร ข้อต่อ (MC-04PH) × 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·บรรลุระดับ สุญญากาศ (kpa):ประมาณ -33.3 (-250mmhg)
·ปล่อยปริมาณอากาศ (L / min):6
· การใช้พลังงาน (50/60 hz):15 / 14W
·คะแนนชั่วโมง:ต่อเนื่องกัน
·ปล่อยขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ / ขนาด เต้าเสียบ:ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Micro- ข้อต่อ
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:ชนิด เต้าเสียบ 2.5 ม
· สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย:สวิตช์กระดก
·ขนาด (มม.):135 × 84 × 146
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):1.5
· อุปกรณ์เสริม:Micro- ข้อต่อ (MC-04PH) 1 ชิ้น
·หมายเลข รุ่น:LV-125A-V1042-A1-0001

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-675-21

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    135×91×146
  • น้ำหนัก(g)
    1500
  • การใช้พลังงาน
    15/14W (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • จัดอันดับเวลา
    ต่อเนื่องกัน
  • สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    สวิตช์กระดก
  • เครื่องสร้างสูญญากาศ
    ประมาณ -33.3 kPa (-250มม.ปรอท)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    6 ลิตร/นาที 15/14 วัตต์
  • ความยาวสายไฟ
    ประเภท เต้าเสียบ 2.5 ม
  • ปริมาณการระบายอากาศ(ลิตร/นาที)
    6
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ไมโคร ข้อต่อ (MC-04PH) × 1 ชิ้น
รหัสรุ่น
1-675-21 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 20,598.00

฿ 16,478.40

VACUUM PUMPS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1