(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa, เอาต์พุต/0.6 MPa
·ฟิตติ้ง: เต้าเสียบ/ W22 ฝาเกลียว ด้านซ้าย, พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง เต้ารับ / φ6มม. หรือ สกรู เกลียวนอก M12-P1.0
· ความดัน ใช้: เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), ทางออก / 0.4 MPa (สูงสุด)
·วัสดุ: ตัวถัง / ทองเหลือง, แผ่นวาล์ว / ฟลูออโรโพลีเมอร์หรือ Daiflon, ยางไดอะแฟรม / ไนไตรล์, ฟลูออโรโพลีเมอร์
· อัตราการไหล: 30 ลิตร / นาที
·น้ำหนัก 2.3 กก
·หมายเลข รุ่น : GF2-2506-LN-F30
·ประเภท: ประเภทการ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ ด้วยวิธีการวัดการไหล 2 ขั้น
·ก๊าซเป้าหมาย: H2
·ซีรีส์ GF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง