1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF2-2506RNF25

AON MEASURING TOOL

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ความดันGF2-2506RNF25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa, เอาต์พุต/0.6 MPa
·ฟิตติ้ง: เต้าเสียบ/ W22 ฝาเกลียว ด้านขวา, พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง เต้ารับ / φ6มม. หรือ สกรู เกลียวนอก M12-P1.0
· ความดัน ใช้: เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), ทางออก / 0.4 MPa (สูงสุด)
·วัสดุ: ตัวถัง / ทองเหลือง, แผ่นวาล์ว / ฟลูออโรโพลีเมอร์หรือ Daiflon, ยางไดอะแฟรม / ไนไตรล์, ฟลูออโรโพลีเมอร์
· อัตราการไหล: 25 ลิตร / นาที
·น้ำหนัก 2.3 กก
·หมายเลข รุ่น : GF2-2506-RN-F25
·ประเภท: ประเภทการ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ ด้วยวิธีการวัดการไหล 2 ขั้น
·เป้าหมายก๊าซ: N2
·ซีรีส์ GF

รหัสสินค้า
1-6666-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1