1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความขุ่น / Colorimeter คลองเลื่อย TR / CR-30

MEASURING INSTRUMENT

ความขุ่น / Colorimeter คลองเลื่อย TR / CR-30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113,469.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TR / CR-30
·ความขุ่น คลองเลื่อย คัลเลอริมิเตอร์
·หลักการวัด: โฟโตเมตรีการดูดซึม
·ช่วงการวัด: TR-30/0 - 100.0 องศา CR-30/0 - 50.0 องศา
· ความละเอียด: 0.1 องศา
·ความสามารถในการทำซ้ำ: ภายใน± 0.5 องศา
·ตรวจวัดสภาพน้ำ: 5 - 35 ℃ (ห้ามแช่แข็งหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง) คุณภาพน้ำ / การอยู่ร่วมกันของ ตัวทำละลาย อินทรีย์ด่างแก่กรด ฟลูออรีน เข้มข้น งดจำหน่าย
· โครงสร้างในการป้องกัน: อุปกรณ์ควบคุม ฝุ่น โครงสร้าง ป้องกัน ป้องกันหยดน้ำ (เทียบเท่า IP63)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: N อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 4 เล่ม (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 48 × 32 × 320 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 300g
· อุปกรณ์เสริม: ภาชนะ วัด N alkali dry cell x 4

รหัสสินค้า
1-6647-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 113,469.00

฿ 105,900.62

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6647-01 ในชุด ความขุ่น / Colorimeter คลองเลื่อย TR / CR-30