(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-6540-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 14,297.00 ฿ 11,437.60 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TR-KN
·ช่วงการตั้งค่า:0 - 999 ℃
·หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ:1 ℃
· วัสดุ เปลือก เซนเซอร์:สเตนเลส (SUS316)
·ขนาด เซนเซอร์:φ3.2 x 200 มม
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·จำนวนช่อง:1
· ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:+/- (0.5% FS + 1 หลัก)
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด ( ระบบ รีเลย์ )
·ติด เซนเซอร์:K เทอร์โมคัปเปิล x 1
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:135 × 145 × 95 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. x 1
·ความสามารถในการ หน้าสัมผัส:MAX15A
· * ติดตั้งโดยให้อุณหภูมิของส่วนแขนเสื้ออยู่ที่ 100 ℃หรือน้อยกว่า
รหัสรุ่น |
---|
1-6540-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 14,297.00 ฿ 11,437.60 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง