(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-6533-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,090.00 ฿ 2,472.00 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:วัสดุฐาน/ ผ้าแก้ว กาว/ ซิลิคอน
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต:205 ℃ (3 ชั่วโมง), 200 ℃ (ต่อเนื่อง)
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1500MΩ
· ความหน่วงไฟ:มาตรฐาน ULE20392
· ความหนา:0.191 มม
·กว้าง x ยาว:25.4 มม. x 33 ม
·หมายเลข รุ่น:P-212
รหัสรุ่น |
---|
1-6533-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,090.00 ฿ 2,472.00 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง