1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ แก้วสำหรับทดสอบ น้ำมัน สำหรับจุดวาบไฟ PM ต่ำ -5 - 110 ℃PMF-30

THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์ แก้วสำหรับทดสอบ น้ำมัน สำหรับจุดวาบไฟ PM ต่ำ -5 - 110 ℃PMF-30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,007.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PMF-30
·สำหรับ PM จุดวาบไฟต่ำ
·ช่วงอุณหภูมิ:-5 - 110 ℃
· ความยาว:285 - 295 มม
· สเกลวัด:0.5 ℃
·แช่:การแช่ 57 มม
· วัสดุ:แก้วปรอท
·เป็นไปตามมาตรฐาน JIS

รหัสสินค้า
1-6377-09
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,007.00

THERMOMETER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สำหรับ PM จุดวาบไฟต่ำ หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต PMF-30 Part number PMF-30
รายละเอียด สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท สำหรับ PM จุดวาบไฟต่ำ -5 ถึง 110°C ความยาวรวม 285 ถึง 295 มม
หมายเลขรหัส JC-2530 สเกลวัด 0.5°C [ช่วงอุณหภูมิ] -5 ถึง 110°C
การแช่ 57 มม. จมอยู่ใต้น้ำ วัสดุ สารปรอท/แก้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6377-09 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แก้วสำหรับทดสอบ น้ำมัน สำหรับจุดวาบไฟ PM ต่ำ -5 - 110 ℃PMF-30