(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:WR-รวมกัน
· ความแม่นยำ เปลี่ยนสี:+/- 2 ℃
·ขนาด:φ18มม
· คุณสมบัติ ทนความร้อน:ประมาณ 90 ℃ให้ การทำความร้อน ต่อเนื่อง 1,000 ชั่วโมง (ชิ้นทดสอบ 20 x 30 มม.)
· คุณสมบัติ น้ำประมาณ 1 เดือนลงในน้ำอุณหภูมิห้อง
· ทำให้พังถล่ม:50, 55, 60, 65, 70 ℃ ผ้าใบแลพแผ่นชีต ละ 24 รวม 120 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
·ย้อนกลับได้
·อุณหภูมิการเปลี่ยนสี:-50 - 70 ℃
· * สีเหตุการณ์ของอุณหภูมิสูง -> อุณหภูมิต่ำเนื่องจากอุณหภูมิลดลงประมาณ 15 ℃ต่ำกว่าอุณหภูมิที่แสดงโดยปรากฏการณ์ ฮิสเทอรีซิส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-636-08 ในชุด ป้ายชื่อ แผ่นดิสก์ ตัวเลข - ชนิดรวมกัน 120 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง