1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ป้ายชื่อ แผ่นดิสก์ ตัวเลข WR-55 120 ชิ้น【120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Temperature indicator

ป้ายชื่อ แผ่นดิสก์ ตัวเลข WR-55 120 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,075.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:WR-55
· ความแม่นยำ เปลี่ยนสี:+/- 2 ℃
·ขนาด:φ18มม
· คุณสมบัติ ทนความร้อน:ประมาณ 90 ℃ให้ การทำความร้อน ต่อเนื่อง 1,000 ชั่วโมง (ชิ้นทดสอบ 20 x 30 มม.)
· คุณสมบัติ น้ำประมาณ 1 เดือนลงในน้ำอุณหภูมิห้อง
·ปริมาณ:1 กล่อง (120 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·อุณหภูมิการเปลี่ยนสี:55 ℃
·ย้อนกลับได้
·สีอุณหภูมิต่ำสีอุณหภูมิสูง:แดงอมเหลือง -> <- กล้ามเนื้อสีม่วงเข้ม
· * สีเหตุการณ์ของอุณหภูมิสูง -> อุณหภูมิต่ำเนื่องจากอุณหภูมิลดลงประมาณ 15 ℃ต่ำกว่าอุณหภูมิที่แสดงโดยปรากฏการณ์ ฮิสเทอรีซิส

รหัสสินค้า
1-636-04 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,075.00

฿ 2,460.00

Temperature indicator 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-636-04 ในชุด ป้ายชื่อ แผ่นดิสก์ ตัวเลข WR-55 120 ชิ้น