1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉลากเทอร์โม LI-230 40 ชิ้น【40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TEMPERATURE INDICATOR

ฉลากเทอร์โม LI-230 40 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,962.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:LI-230
· ความแม่นยำ เปลี่ยนสี:+/- 3 ℃
·ขนาด:ฐานรอง/แผ่นรอง/ 30 x 30 มม. องค์ประกอบ/ φ8มม
·ปริมาณ:1 กล่อง (40 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·อุณหภูมิการเปลี่ยนสี:230 ℃
·สีหลัก -> สีตกกระทบ:เหลืองอ่อน -> ดำ
·กลับไม่ได้

รหัสสินค้า
1-631-30 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,962.00

฿ 2,369.01

TEMPERATURE INDICATOR 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-631-30 ในชุด ฉลากเทอร์โม LI-230 40 ชิ้น