(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· "ขน" ใช้สำหรับ เซนเซอร์วัดความชื้น เพื่อให้สามารถวัดความชื้นได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
1-626-01 |
61-9438-11 |
62-0850-61 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | รายละเอียด | เนื้อหาของเอกสารสอบเทียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,295.00 | AON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | กับ เทอร์โมมิเตอร์ | - | รายงานการสอบเทียบ | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | กับ เทอร์โมมิเตอร์ | รายงานการสอบเทียบ ใบรับรองการสอบเทียบ แผนภาพ ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ สำเนารายงานอุปกรณ์อ้างอิง |
กำลังโหลด …
ขนาด | ø 150×40mm | น้ำหนัก | ประมาณ 280 กรัม | ความแม่นยำ | อุณหภูมิ: ±2°C;ความชื้น: ±3% rh (40 ถึง 80% ที่ 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส),±5% (อื่น ๆ) |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด (อุณหภูมิ/ความชื้น) | -10 ถึง 50°C/20 ถึง 100%RH | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | แผ่นเหล็กกล้า (SPCC) ชุบนิ, แก้ว | จุดสอบเทียบ | อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้น 30, 50, 70% (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) |
สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ (ความชื้น/อุณหภูมิ) | 1% rh / 2°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง