(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ เคส ใสที่ให้คุณเห็นภายในโดยไม่ต้องเปิด
· แต่ละหมายเลขชิ้นส่วนมี ความแม่นยำ ±1°C
สเปค | พร้อม ยาง กันการกลิ้ง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 0340-00 | รายละเอียด | มีกล่อง |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1°C | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | -100 ถึง 50°C | ความยาวรวม | 300mm |
หมายเลขรหัส | 0340-00 | ความลาดเอียงขั้นต่ำ | 1°C | ช่วงการวัดค่า | -100 ถึง 50°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-610-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบแท่งของเหลวสีแดงพร้อม เคส ใส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง