1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี (พร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์) ISK8700II

AON MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี (พร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์) ISK8700II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,045.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : ISK8700II
· ความแม่นยำ การวัด: -20 ℃ถึง + 100 ℃ / + / - 2 ℃, +101 ถึง + 315 ℃ / + / - 2% rdg (สภาพแวดล้อมการวัดอุณหภูมิ 23 +/- 5 ℃, การแผ่รังสี 0.95 ในช่วงเวลาของ blackbody การสอบเทียบเตา)
· Emissivity: ยึดอยู่กับที่ 0.95
· ปัจจัย ระยะทาง: D: S = 8: 1
·การตรวจจับ องค์ประกอบ: เทอร์โมไพล์
·เวลาตอบสนอง: 0.5 วินาที
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 9 V เซลล์แห้ง 6F22 (006P) (รวมสำหรับการทดสอบ)
·มีไฟแบ็คไลท์ ฟังก์ชั่น ถือ * ระยะห่างของ ตัวเครื่อง และเป้าหมายการวัดคือ 400 มม. พื้นที่ที่สามารถวัดได้คือวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.
·ขนาด: 41.5 × 160 × 65 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 140g
·อุปกรณ์เสริม: หมวก (พร้อมสายรัด), ซองหนัง, ฝาปิดไวนิล
·ช่วงการวัด: -20 ถึง + 315 ℃
· ความละเอียด: 1 ℃
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์

รหัสสินค้า
1-6078-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,045.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6078-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี (พร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์) ISK8700II