(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมมิเตอร์ พื้นผิว พร้อม แม่เหล็ก 3 อันที่ด้านหลัง
ใช้ติดกับ พื้นผิว เรียบได้
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 2340-20 | น้ำหนัก | 95g | รายละเอียด | มาพร้อม แม่เหล็ก 3 อันที่ด้านหลัง |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±2°C | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เทอร์โมเพตเตอร์ 0-200 | หมายเลขรหัส | 2340-20 |
ความลาดเอียงขั้นต่ำ | 2°C | เคส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ⌀64 × 16 mm (ความหนา) | ส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ⌀25 × 7 mm (ความหนา) |
ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 200°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-600-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ Bimetal เทอร์โมมิเตอร์ 200
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง